Corta-circuit. 1P 32A 400 V L31 c/sinal. LS531
EAN
3250614123801
Quantidade
12 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
23 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura18 mm
-
Profundidade75 mm
Arquitetura
-
Número de polos1
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal32 A
Capacidade
-
Número de módulos1
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 50 °C
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal2,20 - 2,20 Nm
-
MontagemCalha DIN
Potência
-
Potência total dissipada em IN3,70 W
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,75 - 16,0 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 25 mm²
Fusível
-
Dimensão do fusível10 x 38
Tampa, porta
-
BloqueávelNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto LS531
Corta-circuit. 1P 32A 400 V L31 c/sinal.
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2019-09-17
PDF126,64 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Mais transferências