Fusível 10x38 curva aM 1A 500V LF301M perfeito para a proteção de circuitos. Instalado num corta-circuitos modular Hager é a combinação perfeita para o seu quadro elétrico.
EAN
3250614062018
Quantidade
10 Uni.
Grupo
01
Fusível 10x38 curva aM 1A 500V LF301M
Preço
1,30 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Fusível
-
Características do fusívelaM
-
Dimensão do fusível10.3 x 38
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN1 A
Potência
-
Perda de potência na entrada IN0,10 W
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-1120 kA
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal500 - 500 V
Arquitetura
-
CurvaC
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto LF301M
Fusível 10x38 aM 1A 500V
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF374,86 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-09-11
PDF291,82 kB
Mais transferências