![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Fusível 10x38 aM 12A 500V LF312M
EAN
3250614062070
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
0,99 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Poder de corte estipulado120 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização500 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal12 A
-
etimicuiec609472120 kA
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN0.63 W
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Livre de halógenioYes
Documentos
-
Imagem do produto
-
Suplemento de catálogo
Protecção fusível
FOLHETO_FUSIVEIS.pdf
PDF778 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências