Corta-circuitos 3P 32A 400V L38 3M LS503
EAN
3250614123764
Quantidade
4 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
23 produtos disponíveis
-
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura54 mm
-
Profundidade75 mm
Arquitetura
-
Número de polos3
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal32 A
Capacidade
-
Número de módulos3
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm6
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 50 °C
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal2,20 - 2,20 Nm
-
MontagemCalha DIN
Potência
-
Potência total dissipada em IN11,10 W
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,75 - 16 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 25 mm²
Fusível
-
Dimensão do fusível10.3 x 38
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2019-09-17
PDF126,64 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Mais transferências