Corta-circuitos 2P 32A 400V L38 2M LS502
EAN
3250614123757
Quantidade
6 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
23 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura36 mm
-
Profundidade75 mm
Arquitetura
-
Número de polos2
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal32 A
Capacidade
-
Número de módulos2
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm4
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 50 °C
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal2,20 - 2,20 Nm
-
MontagemCalha DIN
Potência
-
Potência total dissipada em IN7,40 W
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,75 - 16 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 25 mm²
Fusível
-
Dimensão do fusível10 x 38
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto LS502
Corta-circuitos 2P 32A 400V L38 2M
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2019-09-17
PDF126,64 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Mais transferências