SL Transformador 30W/24V para fita LED LEDTR030
EAN
4012740980234
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
73,96 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de entrada85 - 264 V
-
Tensão de saída24 - 24 V
Principais atributos elétricos
-
Potência nominal30 VA
Dimensões
-
Altura28 mm
-
Largura40 mm
-
Comprimento90 mm
Materiais
-
MaterialPlástico
-
CorPreto
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.