Corta-Circuitos para Fusíveis 2 Pólos 1000VDC L502PV perfeito para a proteção via fusível (não incluído). Produto modular que se enquadra perfeitamente no seu quadro elétrico.
EAN
3250614124822
Quantidade
6 Uni.
Grupo
01
Corta-Circuitos para Fusíveis 2 Pólos 1000VDC L502PV
Preço
15,86 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Fusível cilíndrico 14 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Arquitetura
-
Número de polos2
-
N.º de polos2P
Capacidade
-
Número de módulos2
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN32 A
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG30 kA
-
Corrente nominal de curto-tempo de resistência icw IEC 6094730 kA
-
Capacidade máxima de quebra de curto-circuito ICU AC IEC 60947-230 kA
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue690 - 1000 V
-
Tipo de alimentação de tensãoDC
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tensão nominal0 - 1000 V
-
Tensão nominal de funcionamento em DC0 - 1000 V
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal2 - 2 Nm
Dimensões
-
Altura77 mm
-
Largura35 mm
-
Profundidade75 mm
Potência
-
Perda de potência na entrada IN2,20 W
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 50 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível0.75 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1 - 16 mm²
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Fusível
-
Dimensão do fusível10.3 x 38
-
Características do fusívelgPV
Apenas para uso interno
-
PadrãoIEC/EN 60269, IEC 60947-3
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto L502PV
Corta-Circuitos p. Fusíveis 2P 1000VDC
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-09-23
PDF378,78 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF255,40 kB
Mais transferências