Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 4A LF304PV
EAN
3250614061523
Quantidade
10 Peças
Grupo
01
Preço
8,48 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Fusível
-
Características do fusívelgPV
-
Dimensão do fusível10.3 x 38
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal4 A
Potência
-
Potência total dissipada em IN1,84 W
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-130 kA
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCC (abreviatura)
-
Tensão nominal1000 - 1000 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-09
PDF916,99 kB
Mais transferências