Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 12A LF312PV perfeito para a proteção de circuitos. Instalado num corta-circuitos modular Hager é a combinação perfeita para o seu quadro elétrico.
EAN
3250614061561
Quantidade
10 Uni.
Grupo
01
Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 12A LF312PV
Preço
8,83 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Fusível
-
Características do fusívelgPV
-
Dimensão do fusível10.3 x 38
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN12 A
Potência
-
Perda de potência na entrada IN2,60 W
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-130 kA
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoDC
-
Tensão nominal1000 - 1000 V
Arquitetura
-
CurvaC
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto LF312PV
Fusível Fotovoltaico 10x38 1000V DC 12A
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF264,03 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-09-11
PDF273,47 kB
Mais transferências