EAN
4012740902250
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
3,07 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • tipo de produto (tampa pré-cortada para calha de dados)
    Directo 45mm
Dimensões
  • Comprimento
    50 mm
  • Largura produto instalado
    45 mm
  • Largura da abertura
    45 mm
  • Altura da abertura
    45 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Grupo material
    alumínio
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA