Cx. simples isolam. aparelh. univ. LFF79U
EAN
4012740868846
Quantidade
10 Peças
Grupo
11
Preço
3,96 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Compatibilidade
-
Formato compatível com a instalação do dispositivoUniversal
Configuração
-
Tipo de caixaFechado
Conectividade
-
Tipo de montagemModular, Montagem de encaixe
Dimensões
-
Número de unidades1
Instalação / montagem
-
Posição da caixaFrente
Funções
-
Possibilidade de alívio de tensãoNão
Materiais
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorBranco puro
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.