Barramento 1x25+4x16+12x10 s/base K156
EAN
4010330711350
Quantidade
10 Peças
Grupo
01
Preço
6,13 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Suportes para terminais 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal60 A
Arquitetura
-
Número de polos1
Materiais
-
CorBronze
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Manual de instalação International 2023-06-19
PDF395,42 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-12-14
PDF235,85 kBDeclaração de conformidade en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB
Mais transferências