Estribo lig. 70mm² p/barra 12x5mm K073
EAN
4010330730092
Quantidade
15 Peças
Grupo
01
Preço
15,79 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível25 - 70 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido70 mm²
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal1 - 1 Nm
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal175 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.