Estribo lig. 16mm² p/barra 12x5mm K070
EAN
4010330711213
Quantidade
20 Peças
Grupo
01
3,50 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 16 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido16 mm²
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal1 - 1 Nm
Dimensões
-
Altura do barramento5 mm
-
Largura/espessura da barra condutora12 - 12 mm
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal65 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.