The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Estribos de ligação
    • K96L
    EAN
    4010330710797
    Quantidade
    10 Peças
    • Estribos de ligação

    Ligador 16-120mm² p/barra 10mm K96L

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Ligador 16-120mm² p/barra 10mm

    K96L

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      16 - 120 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      16 - 120 mm²
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      22 - 22 Nm
    Dimen­sões
    • Largu­ra/es­pes­sura da barra condu­tora
      10 - 10 mm
    • Altura
      29,50 mm
    • Largura
      23,50 mm
    • Profun­di­dade
      58 mm
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      440 A

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration K96L
    PDF
    RoHS report K96L
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem K96L | Hager Portugal

      Descarregar imagem K96L

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto K96L | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto K96L

      Ligador 16-120mm² p/barra 10mm

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-16

      PDF
      165,31 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      K96E - Ligador 16-70mm² p/barra 10mm
      K96E
      Ligador 16-70mm² p/barra 10mm
    • 2
      K96J - Ligador 4-35mm² p/barra 10mm
      K96J
      Ligador 4-35mm² p/barra 10mm
    • 3
      K96B - Ligador 1,5-16mm² p/barra 10mm
      K96B
      Ligador 1, 5-16mm² p/barra 10mm
    • 4
      K96V - Ligador 16-70mm² p/barra 5mm
      K96V
      Ligador 16-70mm² p/barra 5mm
    • 5
      K96W - Ligador 16-120mm² p/barra 5mm
      K96W
      Ligador 16-120mm² p/barra 5mm

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A