![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Borne p/fase IP2X 125A 400V K035
EAN
4010330712234
Quantidade
3 PCEs
Grupo
01
Preço
32,35 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos1 P
-
Modo de fixaçãopor aperto e parafuso
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal400 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal125 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado47 mm
-
Altura produto instalado30 mm
-
Largura produto instalado37 mm
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígido2,5 / 35mm²
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências