The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Termi­nais a para­fuso e aces­só­rios
    • KM10C
    EAN
    3250613831134
    Quantidade
    20 Peças
    Grupo
    01
    • Termi­nais a para­fuso e aces­só­rios

    Barr. parafuso fase 5x16+5x10 KM10C

    Preço
    4,22 €
    / Uni. *
    4,22 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Barr. parafuso fase 5x16+5x10

    KM10C

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      60 A
    Mate­riais
    • Cor
      Castanho
    • Código RAL
      8014
    Conexão
    • Termi­nais de para­fuso de secção trans­versal
      1x 25 + 8x 16 + 29x 10 mm²
    Dimen­sões
    • Largura
      5 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KM10C
    PDF
    Relatório de RoHS KM10C
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KM10C | Hager Portugal

      Descarregar imagem KM10C

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KM10C | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KM10C

      Barr. parafuso fase 5x16+5x10

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Portugal

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Manual de instalação International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-12-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-05-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KM17E - Barr. parafuso terra 1x25+ 8x16+8x10
      KM17E
      Barr. parafuso terra 1x25+ 8x16+8x10
      Preço
      7,43 €
      / Uni. *
      7,43 €
      / Uni. *
    • 2
      K142 - Barramento 3x16+4x10 sem base
      K142
      Barramento 3x16+4x10 s/base
      Preço
      2,59 €
      / Uni. *
      2,59 €
      / Uni. *
    • 3
      K148 - Barramento 6x16+7x10 sem base
      K148
      Barramento 6x16+7x10 s/base
      Preço
      3,62 €
      / Uni. *
      3,62 €
      / Uni. *
    • 4
      K151 - Barramento 1x25+5x16+5x10 s/base
      K151
      Barramento 1x25+5x16+5x10 s/base
      Preço
      3,49 €
      / Uni. *
      3,49 €
      / Uni. *
    • 5
      K159 - Barramento 1x25+8x16+29x10 s/base
      K159
      Barramento 1x25+8x16+29x10 s/base
      Preço
      31,37 €
      / Uni. *
      31,37 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A