The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Termi­nais a para­fuso e aces­só­rios
    • KM12NF
    Barramento isolado parafuso neutro 12x16mm² KM12NF. Quer se trate de terminais de ligação rápida ou terminais de parafuso, a tecnologia da Hager caracteriza-se por uma qualidade superior, é fácil de instalar e todos os componentes encaixam na perfeição, o que significa que as instalações funcionam de forma fiável a longo prazo.
    EAN
    3250616002975
    Quantidade
    5 Peças
    Grupo
    01
    • Termi­nais a para­fuso e aces­só­rios

    Barramento isolado parafuso neutro 12x16mm² KM12NF

    Preço
    4,72 €
    / Uni. *
    4,72 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Barramento isolado parafuso neutro 12x16mm²

    KM12NF

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      60 A
    Mate­riais
    • Cor
      Azul
    • Código RAL
      5002
    Conexão
    • Termi­nais de para­fuso de secção trans­versal
      12x 16 mm²
    Dimen­sões
    • Largura
      5 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration KM12NF
    PDF
    Relatório de RoHS KM12NF
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KM12NF | Hager Portugal

      Descarregar imagem KM12NF

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KM12NF | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KM12NF

      Barramento isolado parafuso neutro 12x16mm²

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KM25E - Barramento parafuso terra 1x25+11x16+13x10
      KM25E
      Barramento parafuso terra 1x25+11x16+13x10
      Preço
      10,14 €
      / Uni. *
      10,14 €
      / Uni. *
    • 2
      UT92S - Travessa equip. ligação rápida terra largura 500
      UT92S
      Travessa equip. lig. ráp. terra l.500
      Preço
      34,91 €
      / Uni. *
      34,91 €
      / Uni. *
    • 3
      UT91S - Travessa equip. ligação rápida terra largura 250
      UT91S
      Travessa equip. lig. ráp. terra l.250
      Preço
      20,95 €
      / Uni. *
      20,95 €
      / Uni. *
    • 4
      KM25N - Barramento parafuso neutro 1x25+11x16+13x10
      KM25N
      Barramento parafuso neutro 1x25+11x16+13x10
      Preço
      10,14 €
      / Uni. *
      10,14 €
      / Uni. *
    • 5
      KM11N - Barramento parafuso neutro 5x16+6x10
      KM11N
      Barramento parafuso neutro 5x16+6x10
      Preço
      4,57 €
      / Uni. *
      4,57 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A