Prolong. Inclinados 3P (400A) x630/P630 HYW011H

EAN
3250613201005
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
67,52 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
  • Tipo de pólos
    3 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    400 A
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    13.8 W
  • Potência dissipada por pólo
    4.6 W
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA