Terminais compactos 4P 150mm2 Ø 10,5mm HYD095H

EAN
3250613152741
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
24,75 €
/ Uni. *

Características técnicas

Materiais, acabamento, cores
  • Côes da luva anti - torção
    Nenhum
  • Tipo de tratamento da superficie
    Estanhado
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    150mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    150 mm²
Cabo
  • Secção
    150 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Luva anti - torção
    longo
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Isolado
    Não
Forma
  • Forma
    Forma circular

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA