Terminais compactos 4P 185mm2 Ø 10,5mm HYD096H
EAN
3250613152758
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
26,06 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P/4P
Ligações
-
Secção transversal de condutores185 - 185 mm²
Equipamento
-
Tamanho da rosca métrica10 - 10
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HYD096H
Terminais compactos 4P 185mm2 Ø 10,5mm
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mais transferências