Terminais compactos 4P 120mm2 Ø 10mm HYD093H
Preço
19,46 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P/4P
Conexão
-
Secção transversal de condutores120 - 120 mm²
Equipamento
-
Tamanho da rosca métrica10 - 10
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HYD093H
Terminais compactos 4P 120mm2 Ø 10mm
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Mais transferências