Terminais compactos 4P 185mm2 Ø 12,8mm HYD097H
Preço
30,29 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos3P/4P
Conexão
-
Secção transversal de condutores185 - 185 mm²
Equipamento
-
Tamanho da rosca métrica12 - 12
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HYD097H
Terminais compactos 4P 185mm2 Ø 12,8mm
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Mais transferências