The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • HWY247HSA
    EAN
    3250613250515
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04

    Separad. de fases 4P fixo HW2/4 HWY247HSA

    Preço
    225,20 €
    / Uni. *
    225,20 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Separad. de fases 4P fixo HW2/4

    HWY247HSA

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Produtos relacionados

    • 8 produtos disponíveis

    • HF2E420FCHI-MTS

      Disjuntor HW2 2000A 4 Pólos 66kA LSI HC/VC

      11 419,10 €  / Uni.*
    • HF2E425FCII-MTS

      Disjuntor HW2 2500A 4P 66kA LSI HC/VC

      12 112,70 €  / Uni.*
    • HF2W420FSAI-MTS

      Interruptor HW2 2000A 4 Pólos HC/VC

      8 120,61 €  / Uni.*
    • HF2W425FSAI-MTS

      Interruptor HW2 2500A 4 Pólos HC/VC

      9 303,08 €  / Uni.*
    • HF4S432FCJI-MTS

      Disjuntor HW4 3200A 4P 85kA LSI HC/VC

      17 298,56 €  / Uni.*
    • HF4S440FCKI-MTS

      Disjuntor HW4 4000A 4P 85kA LSI HC/VC

      21 761,25 €  / Uni.*
    • HF4W432FSAI-MTS

      Interruptor HW4 3200A 4P HC/VC

      14 027,48 €  / Uni.*
    • HF4W440FSAI-MTS

      Interruptor HW4 4000A 4 Pólos HC/VC

      17 898,47 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    • N.º de polos
      4P

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2024-06-20
    PDF
    404,73 kB
    Hager RoHS report HWY247HSA
    PDF
    REACH declaration HWY247HSA
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HWY247HSA | Hager Portugal

      Descarregar imagem HWY247HSA

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HWY247HSA | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HWY247HSA

      Separad. de fases 4P fixo HW2/4

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2025-04-28 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2025-04-28

      PDF
      842,84 kB
    • Manual de instalação

      Imagem Instruções de segurança | Hager Portugal

      Instruções de segurança

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04

      PDF
      413,59 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A