Disjuntor HW4 3200A 4P 85kA LSI HC/VC HF4S432FCJI-MTS
EAN
3250610031568
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
17 298,56 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 8 produtos disponíveis -
Ficha de classificação 7 produtos disponíveis -
Posição do interruptor dos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Funções de cobertura 1 produtos disponíveis -
Operador de motor 10 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal3200 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-285 kA
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos8000
-
N.º de manobras mecânicas20000
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp12000 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
Resistência
-
Resistência interna7 µΩ
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Disparo
-
Tempo de resposta no fecho50 ms
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW4
PDF19,20 MB -
Manual de instalação
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MB
Instruções de segurança
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-08-06
PDF315,61 kB
Mais transferências