Disjuntor HW1 1250A 4P 55kA LSI FC/FC HF1M412FCFF-MTS
EAN
3250610031520
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
7 077,61 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 5 produtos disponíveis -
Operador de motor 10 produtos disponíveis -
Bloqueio das funções de bloqueio 8 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis -
Ficha de classificação 5 produtos disponíveis -
Funções de ligação 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal1250 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-255 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-255 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-255 kA
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos8000
-
N.º de manobras mecânicas30000
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp12000 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
Resistência
-
Resistência interna25 µΩ
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Disparo
-
Tempo de resposta no fecho50 ms
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MB
Instruções de segurança
-
PDF159,14 kB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF36,02 MB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Declaração de conformidade
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF436,86 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF442,09 kB
Mais transferências