Interruptor HW2 2000A 4P HC/VC HF2W420FSAI-MTS
EAN
3250610031766
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
8 120,61 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 8 produtos disponíveis -
Flange da porta 1 produtos disponíveis -
Posição do interruptor dos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Funções de cobertura 1 produtos disponíveis -
Operador de motor 10 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal2000 A
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw t=1 S 220 - 240 V AC de acordo com a IEC60947-366 kA
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw t=1 S 380 - 415 V AC de acordo com a IEC60947 - 366 kA
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp12000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW2
PDF17,79 MB -
Manual de instalação
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,60 MB
Instruções de segurança
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
Declaração de conformidade
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF405,70 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF410,42 kB
Mais transferências