Motoriz. (MO) 380-400V AC HW2/4 HWX015HSA
EAN
3250613250232
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 116,87 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
8 produtos disponíveis
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal0,60 A
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui450 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
-
Tensão de comando AC380 - 400 V
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Funções
-
Com função de reposição automáticaNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HWX015HSA
Motoriz. (MO) 380-400V AC HW2/4
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-06-17
PDF7,48 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Mais transferências