Servidor energia Agardio.manager Light HTG411L
Preço
1 550,25 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para sistema BUS 4 produtos disponíveis -
Adaptador para comunicação 3 produtos disponíveis -
Suporte de gravação digital 1 produtos disponíveis -
Sonda de temperatura 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Equipamento
-
Servidor webSim
Tensão
-
Tensão de funcionamento24 - 24 V
-
Tipo de alimentação de tensãoDC
Conetividade
-
Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédiaInterface Ethernet
Potência
-
Consumo de energia (VA)7 VA
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Capacidade
-
Número de módulos6
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 55 °C
Controlos e indicadores
-
Com sinalizadores LEDSim
Dimensões
-
Número de unidades de largura6
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HTG411L
Servidor energia Agardio.manager Light
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2023-04-04
PDF2,58 MB -
Manual
Manual de utilização
agardio.manager Servidor de monitorização de energia HTG411H / HTG411L
PDF13,69 MB -
Ferramenta
Ferramenta International 2026-07-07
ZIP65,42 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF258,89 kB
EU Declaration of Conformity
PDF421,51 kB
Mais transferências