Ecrã de controlo e visu. h3+ Energy HTD210H

EAN
3250613111519
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
206,43 €
/ Uni. *

Características técnicas

Voltagem
  • Tensão estipulada de utilização em DC
    24 V
Dimensões
  • cutoutwxh
    92 mm
Potência
  • Potência consumida em W
    2 W
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…55 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA