Interruptor PW1600 3P 800A HMQ800AR
EAN
3250613251123
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 827,38 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 5 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis -
Posição do interruptor dos auxiliares 1 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis -
Pega para disjuntor de potência 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal800 A
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC6094719,2 kA
-
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947800 A
-
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947800 A
-
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947800 A
-
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947800 A
-
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947800 A
-
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947800 A
-
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947800 A
-
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947800 A
-
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947800 A
-
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947800 A
-
Corrente nominal 60 ºC de acordo com a IEC60947800 A
-
Corrente nominal 65 ºC de acordo com a IEC60947800 A
-
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947800 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8 kV
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Funções
-
ReléInterruptor
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HMQ800AR
Interruptor PW1600 3P 800A
PDF -
Manual de instalação
Installation manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF40,05 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Manual
User manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF11,76 MB -
Declaração de conformidade
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 19, 2024
PDF419,49 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 16, 2024
PDF404,40 kB
Mais transferências