Invers. motor. c/gestão energia 4P 2500A HIC494E
EAN
3250613131944
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
12 049,28 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis
-
3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal2500 A
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC11645000 W
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN
Manual de instalação International 2021-07-09
PDF2,89 MBQuickStart HIC4xxE 800-3200A PT
Manual de instalação pt-PT 2021-07-12
PDF2,90 MB -
Guia do utilizador
Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kBDeclaração de conformidade en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB
Mais transferências