The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • <br/>In­ver­sores moto­ri­zados auto­má­ticos até 3200 A
    • HIC492E
    EAN
    3250613131906
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    • In­ver­sores moto­ri­zados auto­má­ticos até 3200 A

    Invers. motor. c/gestão energia 4P 1600A HIC492E

    Preço
    8 720,32 €
    / Uni. *
    8 720,32 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Invers. motor. c/gestão energia 4P 1600A

    HIC492E

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão 3 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão
    • HZI416

      Kit medição de tensão p/HIC 1600A

      208,17 €  / Uni.*
    • HZ164

      Jogo 4 barras interligação para inversor 1600A

      548,72 €  / Uni.*
    • HZI010

      Chave auto/manual p/inv. 125/3200A

      97,97 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      380 - 415 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      1600 A
    • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
      100 kA
    Potência
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
      1053000 W
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de cons­trução do dispo­si­tivo
      Fixo incor­po­rado
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para calha DIN
      Sim
    • Adequado para caixa de distri­buição
      Sim
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Alarmes, Medição elétrica, Estado de ligar/­des­ligar
    • Formatos de dados
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Não
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HIC492E | Hager Portugal

      Descarregar imagem HIC492E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HIC492E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HIC492E

      Invers. motor. c/gestão energia 4P 1600A

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN | Hager Portugal

      QuickStart HIC4xxE 800-3200A EN

      Manual de instalação International 2021-07-09

      PDF
      2,89 MB
      Imagem QuickStart HIC4xxE 800-3200A PT | Hager Portugal

      QuickStart HIC4xxE 800-3200A PT

      Manual de instalação pt-PT 2021-07-12

      PDF
      2,90 MB
    • Guia do utilizador

      Imagem Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Portugal

      Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HIC491E - Invers. motor. c/gestão energia 4P 1250A
      HIC491E
      Invers. motor. c/gestão energia 4P 1250A
      Preço
      7 131,92 €
      / Uni. *
      7 131,92 €
      / Uni. *
    • 2
      HIC495G - Invers. motorizado auto 4P 3200A
      HIC495G
      Invers. motorizado auto 4P 3200A
      Preço
      13 542,82 €
      / Uni. *
      13 542,82 €
      / Uni. *
    • 3
      HIC406A - Inversor comando motorizado 4 Pólos 63A 19M
      HIC406A
      Inversor motorizado auto 4P 63A 19M
      Preço
      1 543,06 €
      / Uni. *
      1 543,06 €
      / Uni. *
    • 4
      HIC440G - Inversor motorizado automático 4 Pólos 400A
      HIC440G
      Inversor motorizado automático 4 Pólos 400A
      Preço
      3 904,51 €
      / Uni. *
      3 904,51 €
      / Uni. *
    • 5
      HIC491G - Inversor motorizado automático 4 Pólos 1250A
      HIC491G
      Inversor motorizado automático 4 Pólos 1250A
      Preço
      6 632,15 €
      / Uni. *
      6 632,15 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A