Inversor motorizado automático 4 Pólos 200A de referência: HIC420G. Os inversores gerais motorizados são indispensáveis para a comutação automática entre a fonte de energia principal e alternativa, como os geradores. Com um aumento da robustez mecânica e elétrica, garantem uma elevada segurança na operação e a facilidade de regulação dos parâmetros.
EAN
3250613131777
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Inversor motorizado automático 4 Pólos 200A HIC420G
Preço
3 067,44 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para tecnologia de comutação de baixa tensão 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN200 A
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG50 kA
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1131000 W
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Instalação, montagem
-
MontagemPlatine de fixação
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Medição elétrica, Estado de ligar/desligar
-
Formatos de dadosMODBUS (RTU)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realNão
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HIC420G
Inversor motorizado automático 4 Pólos 200A
PDF -
Manual de instalação
QuickStart HIC4xxG 125-630A EN
Manual de instalação International 2021-09-02
PDF3,75 MB
QuickStart HIC4xxG 125-630A PT
Manual de instalação pt-PT 2021-09-02
PDF4,26 MB -
Guia rápido para utilizador final
Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Mais transferências