The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • <br/>In­ver­sores moto­ri­zados auto­má­ticos até 3200 A
    • HIC416G
    EAN
    3250613131753
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    • In­ver­sores moto­ri­zados auto­má­ticos até 3200 A

    Invers. motorizado auto 4P 160A HIC416G

    Preço
    2 652,86 €
    / Uni. *
    2 652,86 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Invers. motorizado auto 4P 160A

    HIC416G

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão
    • HZI410

      Kit medição de tensão p/HIC 125/200A

      124,14 €  / Uni.*
    • HZI010

      Chave auto/manual p/inv. 125/3200A

      97,97 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      380 - 415 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      160 A
    • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
      100 kA
    Potência
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
      105000 W
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de cons­trução do dispo­si­tivo
      Fixo incor­po­rado
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para calha DIN
      Não
    • Adequado para caixa de distri­buição
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Platine de fixação
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Alarmes, Medição elétrica, Estado de ligar/­des­ligar
    • Formatos de dados
      MODBUS (RTU)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Não
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HIC416G | Hager Portugal

      Imagem do produto HIC416G

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HIC416G | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HIC416G

      Invers. motorizado auto 4P 160A

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem QuickStart HIC4xxG 125-630A EN | Hager Portugal

      QuickStart HIC4xxG 125-630A EN

      Manual de instalação International 2021-09-02

      PDF
      3,75 MB
      Imagem QuickStart HIC4xxG 125-630A PT | Hager Portugal

      QuickStart HIC4xxG 125-630A PT

      Manual de instalação pt-PT 2021-09-02

      PDF
      4,26 MB
    • Guia rápido para utilizador final

      Imagem Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Portugal

      Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HIC491G - Inversor motorizado automático 4 Pólos 1250A
      HIC491G
      Inversor motorizado automático 4 Pólos 1250A
      Preço
      6 632,15 €
      / Uni. *
      6 632,15 €
      / Uni. *
    • 2
      HIC406A - Inversor comando motorizado 4 Pólos 63A 19M
      HIC406A
      Inversor motorizado auto 4P 63A 19M
      Preço
      1 543,06 €
      / Uni. *
      1 543,06 €
      / Uni. *
    • 3
      HIC491E - Invers. motor. c/gestão energia 4P 1250A
      HIC491E
      Invers. motor. c/gestão energia 4P 1250A
      Preço
      7 131,92 €
      / Uni. *
      7 131,92 €
      / Uni. *
    • 4
      HIC495G - Invers. motorizado auto 4P 3200A
      HIC495G
      Invers. motorizado auto 4P 3200A
      Preço
      13 542,82 €
      / Uni. *
      13 542,82 €
      / Uni. *
    • 5
      HIC412E - Invers. motor. c/gestão energia 4P 125A
      HIC412E
      Invers. motor. c/gestão energia 4P 125A
      Preço
      2 629,75 €
      / Uni. *
      2 629,75 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A