The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • <br/>In­ver­sores moto­ri­zados auto­má­ticos até 3200 A
    • HIC412G
    Inversor motorizado automático 4 Pólos 125A de referência: HIC412G. Os inversores gerais motorizados são indispensáveis para a comutação automática entre a fonte de energia principal e alternativa, como os geradores. Com um aumento da robustez mecânica e elétrica, garantem uma elevada segurança na operação e a facilidade de regulação dos parâmetros.
    EAN
    3250613131739
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    • In­ver­sores moto­ri­zados auto­má­ticos até 3200 A

    Inversor motorizado automático 4 Pólos 125A HIC412G

    Preço
    2 395,28 €
    / Uni. *
    2 395,28 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Inversor motorizado automático 4 Pólos 125A

    HIC412G

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­ri­os/­peças para tecno­logia de comu­tação de baixa tensão
    • HZI410

      Kit medição de tensão p/HIC 125/200A

      124,14 €  / Uni.*
    • HZI010

      Chave auto/manual p/inv. 125/3200A

      97,97 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      380 - 415 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      125 A
    • Corrente nominal condi­ci­onal de curto-­cir­cuito Icc com fusí­veis gl-gG
      100 kA
    Potência
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
      82000 W
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de cons­trução do dispo­si­tivo
      Fixo incor­po­rado
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para calha DIN
      Não
    • Adequado para caixa de distri­buição
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Platine de fixação
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Alarmes, Medição elétrica, Estado de ligar/­des­ligar
    • Formatos de dados
      MODBUS (RTU)
    • Volume de dados diário esti­mado
      10 KB - 100 KB
    • Geração de dados em tempo real
      Não
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HIC412G | Hager Portugal

      Descarregar imagem HIC412G

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HIC412G | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HIC412G

      Inversor motorizado automático 4 Pólos 125A

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem QuickStart HIC4xxG 125-630A EN | Hager Portugal

      QuickStart HIC4xxG 125-630A EN

      Manual de instalação International 2021-09-02

      PDF
      3,75 MB
      Imagem QuickStart HIC4xxG 125-630A PT | Hager Portugal

      QuickStart HIC4xxG 125-630A PT

      Manual de instalação pt-PT 2021-09-02

      PDF
      4,26 MB
    • Guia do utilizador

      Imagem Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Portugal

      Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HIC420E - Invers. motor. c/gestão energia 4P 200A
      HIC420E
      Invers. motor. c/gestão energia 4P 200A
      Preço
      3 326,55 €
      / Uni. *
      3 326,55 €
      / Uni. *
    • 2
      HIC416G - Invers. motorizado auto 4P 160A
      HIC416G
      Invers. motorizado auto 4P 160A
      Preço
      2 652,86 €
      / Uni. *
      2 652,86 €
      / Uni. *
    • 3
      HIB491M - Invers. motorizado 4P 1250A
      HIB491M
      Invers. motorizado 4P 1250A
      Preço
      5 117,48 €
      / Uni. *
      5 117,48 €
      / Uni. *
    • 4
      HIC412E - Invers. motor. c/gestão energia 4P 125A
      HIC412E
      Invers. motor. c/gestão energia 4P 125A
      Preço
      2 629,75 €
      / Uni. *
      2 629,75 €
      / Uni. *
    • 5
      HIC463G - Inversor motorizado automático 4 Pólos 630A
      HIC463G
      Inversor motorizado automático 4 Pólos 630A
      Preço
      4 555,10 €
      / Uni. *
      4 555,10 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A