Disjuntor P250 TM 4P-4D 200A 25kA • HHT201DR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
            • Disjun­tores e inter­rup­tores
            • Disjun­tores de caixa moldada
            • HHT201DR
            HHT201DR - Disjuntor P250 TM 4P-4D 200A 25kA
            HHT201DR - Disjuntor P250 TM 4P-4D 200A 25kA

            Disjuntor P250 TM 4P-4D 200A 25kA

            HHT201DR

            HHT201DR - Disjuntor P250 TM 4P-4D 200A 25kA
            HHT201DR - Disjuntor P250 TM 4P-4D 200A 25kA
            • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

            Disjuntor P250 TM 4P-4D 200A 25kA HHT201DR

            EAN
            3250613211875
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            04
            Preço
            768,33 €
            / Uni. *
            768,33 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios opcionais

            • Bloco dife­ren­cial tipo A para aparelho compacto 1 produtos disponíveis

            Complete seu sistema

            • Bloco dife­ren­cial tipo A para aparelho compacto
            • HBT250H

              Bloco P250 4P 250A reg. 0,03-6A

              799,43 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista

            Características técnicas

            Inten­si­dade de corrente
            • Corrente nominal
              200 A
            • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 400 V AC IEC60947-2
              25 kA
            • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 240 V AC IEC60947-2
              35 kA
            • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço Ics infe­rior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2
              35 kA
            • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço Ics infe­rior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-2
              25 kA
            • Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947
              263,80 A
            • Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947
              256,70 A
            • Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947
              249,40 A
            • Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947
              241,90 A
            • Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947
              234,10 A
            • Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947
              226,10 A
            • Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947
              217,70 A
            • Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947
              209 A
            • Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947
              200 A
            • Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947
              190,50 A
            • Corrente nominal 60 ºC de acordo com a IEC60947
              180,50 A
            • Corrente nominal 65 ºC de acordo com a IEC60947
              170 A
            • Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947
              158,70 A
            Arqui­te­tura
            • Número de polos
              4
            • Tipo de orgão de comando
              Botão
            • Tipo de cons­trução do dispo­si­tivo
              Fixo incor­po­rado
            • Posição neutra
              Esquerda
            Frequência
            • Frequência
              50 - 60 Hz
            Tensão
            • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
              8000 V
            • Tensão nominal de isola­mento Ui
              800 V
            • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
              220 - 690 V
            Funções
            • Relé
              TM A/A
            Potência
            • Potência total dissi­pada em IN
              36 W
            Endu­rância
            • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
              10000
            • N.º de mano­bras mecâ­nicas
              40000
            ìndice de proteção
            • Índice de proteção IP
              IP4X
            Liga­ções
            • Secção trans­versal de condutor flexível
              35 - 150 mm²
            • Secção trans­versal de condutor rígido
              35 - 185 mm²
            Tampa, porta
            • Bloqueável
              Sim
            • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­onK­nob­Set­ting
              0,63, 0,8, 1
            Cabo
            • Mate­rial do cabo
              Cobre, Alumínio
            Compa­ti­bi­li­dade
            • Compa­tível com Dispo­si­tivo Dife­ren­cial Bloco Dife­ren­cial
              Sim
            • Adequado para calha DIN
              Não
            • Adequado para caixa de distri­buição
              Sim
            Dimen­sões
            • Altura
              165 mm
            • Largura
              140 mm
            • Profun­di­dade
              97 mm
            Insta­lação / montagem
            • Posição de monta­gem/­li­gação
              Frente
            • Binário de aperto nominal
              12 - 12 Nm
            Proteção elétrica
            • Proteção instan­tânea (li): coefi­ci­ente de ajuste do mostrador
              6, 8, 10, 12

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim

            Certificações e documentos

            documento PEP International 2022-07-13
            PDF
            312,87 kB
            REACH declaration HHT201DR (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HHT201DR (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem HHT201DR | Hager Portugal

              Descarregar imagem HHT201DR

            • Manual de instalação

              Imagem Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Portugal

              Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

              Manual de instalação International 2015-11-02

              PDF
              4,67 MB
            • STEP files

              Imagem CAD file for MCCB 250A 4P | Hager Portugal

              CAD file for MCCB 250A 4P

              STEP files International 2023-11-24

              STP
              805,89 kB
            • Manual

              Imagem Handbook International 26-08-2024 | Hager Portugal

              Handbook International 26-08-2024

              Manual International 2019-10-09

              PDF
              48,75 MB
            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2022-04-25

              PDF
              349,41 kB
              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2022-04-25

              PDF
              461,97 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              HDA016L - Disjuntor x160 TM 3P-3D 16A 18kA
              HDA016L
              Disjuntor x160 TM 3P-3D 16A 18kA
              Preço
              141,32 €
              / Uni. *
              141,32 €
              / Uni. *
            • 2
              HDA017L - Disjuntor x160 TM 4P-4D 16A 18kA
              HDA017L
              Disjuntor x160 TM 4P-4D 16A 18kA
              Preço
              188,43 €
              / Uni. *
              188,43 €
              / Uni. *
            • 3
              HDA020L - Disjuntor x160 TM 3P-3D 20A 18kA
              HDA020L
              Disjuntor x160 TM 3P-3D 20A 18kA
              Preço
              141,32 €
              / Uni. *
              141,32 €
              / Uni. *
            • 4
              HDA021L - Disjuntor x160 TM 4P-4D 20A 18kA
              HDA021L
              Disjuntor x160 TM 4P-4D 20A 18kA
              Preço
              188,43 €
              / Uni. *
              188,43 €
              / Uni. *
            • 5
              HDA025L - Disjuntor x160 TM 3P-3D 25A 18kA
              HDA025L
              Disjuntor x160 TM 3P-3D 25A 18kA
              Preço
              141,32 €
              / Uni. *
              141,32 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A