The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Disjun­tores e inter­rup­tores
    • Disjun­tores de caixa moldada
    • HHT100GR
    EAN
    3250613212285
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Disjun­tores de caixa moldada

    Disjuntor P250 LSnI 3P-3D 100A 25kA HHT100GR

    Preço
    592,73 €
    / Uni. *
    592,73 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Disjuntor P250 LSnI 3P-3D 100A 25kA

    HHT100GR

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Adap­tador de cabos de dados auxi­li­ares 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Adap­tador de cabos de dados auxi­li­ares
    • HTC130H

      Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1, 2m

      36,58 €  / Uni.*
    • HTL010H

      Adaptador h3+ MIP para USB

      130,67 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      100 A
    • Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)
      35 kA
    • Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)
      35 kA
    • Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)
      25 kA
    • Pdc limite em c.a. 415V (EN 60947-2)
      25 kA
    • Poder de corte num 1 polo em AC 230V (IEC EN 60947-2)
      2,50 kA
    • Poder de corte num 1 polo em AC 400V (IEC EN 60947-2)
      2,50 kA
    • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-2
      35 kA
    • Capa­ci­dade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-2
      25 kA
    • Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 60947
      100 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      3
    • Tipo de orgão de comando
      Botão
    • Tipo de cons­trução do dispo­si­tivo
      Fixo incor­po­rado
    • Posição neutra
      Sem neutro
    Modo de confi­gu­ração
    • Ajuste do mostrador atual Ir1
      40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
    • Faixa de confi­gu­ração de disparo em curto-­cir­cuito com atraso de curta duração
      54,6 - 1000,0 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      12 - 12 Nm
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Frente
    Tensão
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      8000 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      800 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      220 - 690 V
    Funções
    • Unidade de disparo
      LSNI
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      7,20 W
    • Potência dissi­pada por polo
      2,40 W
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      10000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      40000
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto de comu­tação
      0
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
      0
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
      0
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP4X
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 70 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      35 - 150 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      35 - 185 mm²
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal
    Cabo
    • Mate­rial do cabo
      Cobre, Alumínio
    Dimen­sões
    • Altura
      165 mm
    • Largura
      105 mm
    • Profun­di­dade
      97 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Comando moto­ri­zado inte­grado
      Não
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para calha DIN
      Não
    • Compa­tível com Dispo­si­tivo Dife­ren­cial Bloco Dife­ren­cial
      Não
    • Adequado para caixa de distri­buição
      Sim
    Alimen­tação
    • Posição da fonte de alimen­tação
      Bidi­re­ci­onal
    Proteção elétrica
    • Proteção contra sobre­carga de longa duração (ltd): atraso (tr)
      5 s
    • Proteção de curta duração (std): corrente (lsd)
      1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)
      100 ms
    • Proteção instan­tânea (li): coefi­ci­ente de ajuste do mostrador
      15

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    REACH declaration HHT100GR
    PDF
    Relatório de RoHS HHT100GR
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HHT100GR | Hager Portugal

      Descarregar imagem HHT100GR

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HHT100GR | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HHT100GR

      Disjuntor P250 LSnI 3P-3D 100A 25kA

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2018-06-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2018-06-04

      PDF
      2,04 MB
      Imagem Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Portugal

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

      Manual de instalação International 2015-11-02

      PDF
      4,67 MB
    • STEP files

      Imagem CAD file for MCCB 250A 3P | Hager Portugal

      CAD file for MCCB 250A 3P

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      640,83 kB
    • Manual

      Imagem Technical catalogue | Hager Portugal

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,91 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-25

      PDF
      461,97 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      346,64 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HMW631NR - Disjuntor P630 Energy 4P-4D 630A 50kA
      HMW631NR
      Disjuntor P630 Energy 4P-4D 630A 50kA
      Preço
      2 798,03 €
      / Uni. *
      2 798,03 €
      / Uni. *
    • 2
      HMW630NR - Disjuntor P630 Energy 3P-3D 630A 50kA
      HMW630NR
      Disjuntor P630 Energy 3P-3D 630A 50kA
      Preço
      2 378,31 €
      / Uni. *
      2 378,31 €
      / Uni. *
    • 3
      HMW401NR - Disjuntor P630 Energy 4P-4D 400A 50kA
      HMW401NR
      Disjuntor P630 Energy 4P-4D 400A 50kA
      Preço
      2 446,32 €
      / Uni. *
      2 446,32 €
      / Uni. *
    • 4
      HMW400NR - Disjuntor P630 Energy 3P-3D 400A 50kA
      HMW400NR
      Disjuntor P630 Energy 3P-3D 400A 50kA
      Preço
      2 079,36 €
      / Uni. *
      2 079,36 €
      / Uni. *
    • 5
      HMT251NR - Disjuntor P250 Energy 4P-4D 250A 50kA
      HMT251NR
      Disjuntor P250 Energy 4P-4D 250A 50kA
      Preço
      1 672,09 €
      / Uni. *
      1 672,09 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A