The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Disjun­tores e inter­rup­tores
  • Disjun­tores de caixa moldada
  • HHS101GC
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Disjuntor P160 LSnI 4P-4D 100A 25kA HHS101GC

EAN
3250613212735
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
568,68 €
/ Uni. *
568,68 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Disjuntor P160 LSnI 4P-4D 100A 25kA

HHS101GC

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Adap­tador de cabos de dados auxi­li­ares 2 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Adap­tador de cabos de dados auxi­li­ares
  • HTC130H

    Adaptador OAC/PTA h3+ Energy 1, 2m

    34,84 €  / Uni.*
  • HTL010H

    Adaptador h3+ MIP para USB

    124,45 €  / Uni.*

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    100 A
  • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 230 V AC IEC60947-2
    35 kA
  • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 240 V AC IEC60947-2
    35 kA
  • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 400 V AC IEC60947-2
    25 kA
  • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 415 V AC IEC60947-2
    25 kA
  • Capa­ci­dade de rutura em 1 polo para AC 230 V IEC60947-2
    2,50 kA
  • Capa­ci­dade de rutura em 1 polo para AC 400 V IEC60947-2
    2,50 kA
  • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço Ics infe­rior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2
    35 kA
  • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço Ics infe­rior a 400 V AC de acordo com a IEC60947-2
    25 kA
  • Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal 60 ºC de acordo com a IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal 65 ºC de acordo com a IEC60947
    100 A
  • Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947
    100 A
Arqui­te­tura
  • Número de polos
    4
  • Tipo de orgão de comando
    Botão
  • Tipo de cons­trução do dispo­si­tivo
    Fixo incor­po­rado
  • Posição neutra
    Esquerda
Modo de confi­gu­ração
  • Ajuste do mostrador atual Ir1
    40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
  • Faixa de confi­gu­ração de disparo em curto-­cir­cuito com atraso de curta duração
    54,6 - 1000,0 A
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    6 - 6 Nm
  • Posição de monta­gem/­li­gação
    Frente
Tensão
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    8000 V
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    800 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    220 - 690 V
Funções
  • Relé
    LSNI
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    10,50 W
  • Potência dissi­pada por polo
    3,50 W
Endu­rância
  • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
    10000
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    40000
Equi­pa­mento
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto de comu­tação
    0
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
    0
  • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
    0
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP4X
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -25 - 70 °C
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    6 - 70 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    6 - 95 mm²
Cabo
  • Mate­rial do cabo
    Cobre
Dimen­sões
  • Altura
    130 mm
  • Largura
    120 mm
  • Profun­di­dade
    97 mm
Comandos e sina­li­za­dores
  • Comando moto­ri­zado inte­grado
    Não
Compa­ti­bi­li­dade
  • Adequado para calha DIN
    Não
  • Compa­tível com Dispo­si­tivo Dife­ren­cial Bloco Dife­ren­cial
    Não
  • Adequado para caixa de distri­buição
    Sim
Alimen­tação
  • Posição da fonte de alimen­tação
    Bidi­re­ci­onal
Proteção elétrica
  • Proteção contra sobre­carga de longa duração (ltd): atraso (tr)
    5 s
  • Proteção de curta duração (std): corrente (lsd)
    1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)
    100 ms
  • Proteção instan­tânea (li): coefi­ci­ente de ajuste do mostrador
    15

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-07-08
PDF
6,45 MB
Hager REACH declaration HHS101GC
PDF
Hager Relatório de RoHS HHS101GC
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HHS101GC | Hager Portugal

    Descarregar imagem HHS101GC

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto HHS101GC | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto HHS101GC

    Disjuntor P160 LSnI 4P-4D 100A 25kA

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Portugal

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Manual de instruções International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
    Imagem Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Portugal

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Manual de instruções International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
  • Manual de instruções

    Imagem Operating manual International 2020-09-21 | Hager Portugal

    Operating manual International 2020-09-21

    Manual de instruções International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2018-06-04 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2018-06-04

    PDF
    2,04 MB
  • STEP files

    Imagem CAD file for MCCB 160A 4P | Hager Portugal

    CAD file for MCCB 160A 4P

    STEP files International 2023-09-04

    STP
    1014,02 kB
  • Manual

    Imagem Technical catalogue | Hager Portugal

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-02-01

    PDF
    300,00 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HMW631NR - Disjuntor P630 Energy 4P-4D 630A 50kA
    HMW631NR
    Disjuntor P630 Energy 4P-4D 630A 50kA
    Preço
    2 664,79 €
    / Uni. *
    2 664,79 €
    / Uni. *
  • 2
    HMW630NR - Disjuntor P630 Energy 3P-3D 630A 50kA
    HMW630NR
    Disjuntor P630 Energy 3P-3D 630A 50kA
    Preço
    2 265,06 €
    / Uni. *
    2 265,06 €
    / Uni. *
  • 3
    HMW401NR - Disjuntor P630 Energy 4P-4D 400A 50kA
    HMW401NR
    Disjuntor P630 Energy 4P-4D 400A 50kA
    Preço
    2 329,83 €
    / Uni. *
    2 329,83 €
    / Uni. *
  • 4
    HMW400NR - Disjuntor P630 Energy 3P-3D 400A 50kA
    HMW400NR
    Disjuntor P630 Energy 3P-3D 400A 50kA
    Preço
    1 980,34 €
    / Uni. *
    1 980,34 €
    / Uni. *
  • 5
    HMT251NR - Disjuntor P250 Energy 4P-4D 250A 50kA
    HMT251NR
    Disjuntor P250 Energy 4P-4D 250A 50kA
    Preço
    1 592,47 €
    / Uni. *
    1 592,47 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A