The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Disjun­tores e inter­rup­tores
    • Disjun­tores de caixa moldada
    • HHA102H
    Disjuntor x160 TM 4P-3D+N/2 100A 25kA de referência: HHA102H. Os disjuntores e interruptores Hager de caixa moldada h3+ garantem uma proteção eficiente. Com a sua oferta abrangente e com a possibilidade de escoha entre 4 unidades de proteção, respondem às suas necessidades em termos de proteção em edifícios comerciais. Oferecem também a integração de medida, gestão e visualização de alarmes.
    EAN
    3250613131227
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Disjun­tores de caixa moldada

    Disjuntor x160 TM 4P-3D+N/2 100A 25kA HHA102H

    Preço
    283,62 €
    / Uni. *
    283,62 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Disjuntor x160 TM 4P-3D+N/2 100A 25kA

    HHA102H

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      100 A
    • Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)
      25 kA
    • Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)
      35 kA
    • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-2
      25 kA
    • Capa­ci­dade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-2
      20 kA
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      8000 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      690 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      220 - 415 V
    Funções
    • Unidade de disparo
      TM A/F
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      35,70 W
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      10000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      20000
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP4X
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      4 - 70 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      4 - 95 mm²
    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Frente
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Modo de confi­gu­ração
    • Marca de regu­lação do térmico
      0,63, 0,8, 1
    Dimen­sões
    • Altura
      130 mm
    • Largura
      100 mm
    • Profun­di­dade
      68 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - MCCB h3+ P250 TM 4x250A 40kA (English)
    PDF
    1,78 MB
    REACH declaration HHA102H
    PDF
    Relatório de RoHS HHA102H
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HHA102H | Hager Portugal

      Descarregar imagem HHA102H

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HHA102H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HHA102H

      Disjuntor x160 TM 4P-3D+N/2 100A 25kA

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2021-06-07 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-03-20 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HMW631NR - Disjuntor P630 Energy 4P-4D 630A 50kA
      HMW631NR
      Disjuntor P630 Energy 4P-4D 630A 50kA
      Preço
      2 798,03 €
      / Uni. *
      2 798,03 €
      / Uni. *
    • 2
      HMW630NR - Disjuntor P630 Energy 3P-3D 630A 50kA
      HMW630NR
      Disjuntor P630 Energy 3P-3D 630A 50kA
      Preço
      2 378,31 €
      / Uni. *
      2 378,31 €
      / Uni. *
    • 3
      HMW401NR - Disjuntor P630 Energy 4P-4D 400A 50kA
      HMW401NR
      Disjuntor P630 Energy 4P-4D 400A 50kA
      Preço
      2 446,32 €
      / Uni. *
      2 446,32 €
      / Uni. *
    • 4
      HMW400NR - Disjuntor P630 Energy 3P-3D 400A 50kA
      HMW400NR
      Disjuntor P630 Energy 3P-3D 400A 50kA
      Preço
      2 079,36 €
      / Uni. *
      2 079,36 €
      / Uni. *
    • 5
      HMT251NR - Disjuntor P250 Energy 4P-4D 250A 50kA
      HMT251NR
      Disjuntor P250 Energy 4P-4D 250A 50kA
      Preço
      1 672,09 €
      / Uni. *
      1 672,09 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A