Bloco P250 4P 160A reg. 0,03-6A HBT160H
EAN
3250613150846
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
662,75 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Funções de ligação 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal160 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Arquitetura
-
Número de polos4
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualA
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Ligações
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços35 - 185 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis35 - 150 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2020-10-06
PDF128,42 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-01-21
PDF805,77 kBDeclaração de conformidade en-GB 2023-11-16
PDF434,14 kBDeclaração de conformidade en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB
Mais transferências