Calha de cablagem em PC/ABS livre de halogênio HA7 40x40mm HA740040. A calha perfeita para a passagem de cabos dentro do quadro elétrico. Um produto tecnicamente avançado, que permite uma operacionalidade diferenciadora no mercado.
EAN
4012740199148
Quantidade
50 Metros
Grupo
11
Calha de cablagem em PC/ABS livre de halogênio HA7 40x40mm HA740040
Preço
13,97 €
/ Metro
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Agrafo para calha de cablagem 1 produtos disponíveis -
Tesouras para cortar calha 1 produtos disponíveis -
Pinça de corte 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura40 mm
-
Largura40 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Largura da fenda6 mm
-
Amplitude dos cortes laterais6,50 mm
-
Secção transversal interior1018 - 1018 mm²
Equipamento
-
Tampa incluída no material fornecidoSim
Materiais
-
MaterialPC-ABS
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
Funções
-
É autoextinguívelSim
Normas
-
Classe de inflamabilidade de acordo com UL94V0
Segurança
-
Classe de resistência ao fogoM1
Arquitetura
-
FlexívelNão
Configuração
-
Parede lateralRanhurado
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Fixação de rebite
Instalação, montagem
-
MontagemPlatine de fixação
Corrente elétrica
-
A fuga de corrente é estávelSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 90 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HA740040
Calha cablagem HA7 40x40mm
PDF -
STEP files
Step Model HA740040
STEP files International 2026-04-15
STP1,41 MB -
Ficha de dados do produto
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Ficha de dados do produto en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Ficha de dados do produto de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF303,50 kB
Mais transferências