Calha de cablagem em PC/ABS livre de halogênio HA7 60x30mm HA760030. A calha perfeita para a passagem de cabos dentro do quadro elétrico. Um produto tecnicamente avançado, que permite uma operacionalidade diferenciadora no mercado.
EAN
4012740859875
Quantidade
48 Metros
Grupo
11
Calha de cablagem em PC/ABS livre de halogênio HA7 60x30mm HA760030
Preço
16,98 €
/ Metro
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tesouras para cortar calha 1 product.page.accessories.products-available -
Pinça de corte 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Dimensões
-
Altura60 mm
-
Largura30 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Largura da fenda6 mm
-
Amplitude dos cortes laterais6,50 mm
-
Secção transversal interior1325 - 1325 mm²
Equipamento
-
Tampa incluída no material fornecidoSim
Materiais
-
MaterialPC-ABS
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
Funções
-
É autoextinguívelSim
Arquitetura
-
FlexívelNão
Configuração
-
Parede lateralRanhurado
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Fixação de rebite
Instalação, montagem
-
MontagemPlatine de fixação
Corrente elétrica
-
A fuga de corrente é estávelSim
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HA760030
Calha cablagem HA7 60x30mm
PDF -
Software
Step Model HA760030
STEP files International 2026-04-15
STP802,24 kB -
Fichas técnica de produto
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Ficha de dados do produto en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Ficha de dados do produto de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF303,50 kB
Mais transferências