The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de cablagem
    • Aces­só­rios e ferra­mentas
    • L6490
    EAN
    4012740146296
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Aces­só­rios e ferra­mentas

    Pinça de corte L6490

    Preço
    165,66 €
    / Uni. *
    165,66 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Pinça de corte

    L6490

    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem L6490 | Hager Portugal

      Descarregar imagem L6490

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto L6490 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto L6490

      Pinça de corte

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      4
    • 1
      L5561 - Alicate de corte
      L5561
      Alicate de corte
      Preço
      147,95 €
      / Uni. *
      147,95 €
      / Uni. *
    • 2
      L5085 - Rebite (d=4mm; prof.2-5mm)
      L5085
      Rebite (d=4mm; prof.2-5mm)
      Preço
      0,10 €
      / Uni. *
      0,10 €
      / Uni. *
    • 3
      L5067 - Rebite para fixação, 6mm, espessura de aperto 3-8mm, livre de halogênio
      L5067
      Rebite (d=6mm; prof.3-8mm)
      Preço
      0,16 €
      / Uni. *
      0,16 €
      / Uni. *
    • 4
      L5123 - Rebite (d=4mm; prof.4-7mm)
      L5123
      Rebite (d=4mm; prof.4-7mm)
      Preço
      0,12 €
      / Uni. *
      0,12 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A