O rebite de expansão em plástico é projetado para a montagem rápida e eficiente em diversos materiais. Através da função de expansão, é gerada uma alta força de fixação durante a instalação, o que garante uma fixação duradoura e segura. Ideal para aplicações onde rebites metálicos não são adequados, pois os rebites de plástico eliminam o risco de corrosão e condutividade elétrica.
EAN
4012740138659
Quantidade
100 Uni.
Grupo
11
Características técnicas
Configuração
-
Tipo de rebite expansivoRebite de percussão
Dimensões
-
Diâmetro do orifício4 - 4 mm
Conexão
-
Faixa de aperto2 - 5 mm
Funções
-
Possibilidade de desmontagemNão
Materiais
-
MaterialPolioximetileno (POM)
-
CorCinzento
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto L5085
Rebite (d=4mm; prof.2-5mm)
PDF
Mais transferências