Calha cablagem HA7 100x30mm HA7100030

EAN
4012740859837
Quantidade
24 MTRs
Grupo
11
17,49 €
/ Metro *

Características técnicas

Arquitectura
  • Flexível
    Não
Configuração
  • Configuração des abas
    Estampado
Corrente eléctrica
  • Estable a las corrientes de fuga
    Sim
Dimensões
  • Altura da calha
    100 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura da calha
    30 mm
  • Amplitude dos cortes laterais
    6 mm
  • Largura da lingueta
    6.5 mm
Tampa, porta
  • Forma da tampa
    a granel
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    perfuração inferior
Cabo
  • Secção Interna / Usual
    2321 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA