Inter. corte aparente 4P 3200A HA467
EAN
3250613113193
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
4 819,65 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Número de polos4
-
N.º de polos4P
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal3200 A
-
Classificação de corrente aceitável AC213200 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A3200 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B3200 A
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC6094750 kA
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A800 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B800 A
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC6094750 kA
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A800 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B800 A
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
Potência
-
Potência total dissipada em IN1020 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC12106000 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC23720000 W
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP00
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor rígido2x 300 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HA467
Inter. corte aparente 4P 3200A
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2019-08-27
PDF2,13 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-05-17
PDF200,64 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Mais transferências