Inter. corte aparente 3P 2500A HA366
EAN
3250613113162
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
2 836,81 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoAperto longo do polegar
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3 P
-
Tipo de caixaFixo incorporado
Funções
-
Funcção inversorNão
Comandos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização380 / 415 V
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento1000 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8000 V
Corrente eléctrica
-
Corrente estipulada em AC21 em categoria B2500 A
-
Corrente estipulada em AC22 em categoria A800 A
-
Intensidade nominal2500 A
-
Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG100 kA
-
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo50 kA
-
Corrente nominal em AC21 em catgoria A2500 A
-
Corrente estipulada em AC22 em categoria B800 A
-
Corrente nominal em AC23 em catgoria A800 A
-
Corrente estipulada em AC23 em categoria B800 A
Potência
-
Potência útil a 660V 50Hz185 kW
-
Potência útil a 380/415V 50Hz450 kW
-
Potência total dissipada em IN615 W
-
Potência dissipada por pólo205 W
-
Potência de utilização a 400V em AC11645 kW
Resistência
-
Nº de manobras mecânicas4000
Tampa, porta
-
Bloqueável por cadeadoSim
Instalação, montagem
-
Tipo de fixaçãona platina
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígido2x300mm²
-
Tipo de ligaçãointervalo
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Largura disponível para ligação por terminais185 mm²
-
Comando motor opcionalNão
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP00
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20…70 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HA366
PDF2 MB -
Declaração de conformidade
PDF367 KBDeclaration
PDF200 KBDeclaration
PDF777 KB -
Relatório de RoHS
PDF1 MBPDF1 MBREACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências