The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • Inter­rup­tores
    • HA406
    Interruptor principal HA406 4 polos 125A, AC21 com largura de oito módulos. Pode ser instalado nas caixas e armários padrão da Hager. Com a função de botão, você desliga facilmente a alimentação antes de trabalhar, por exemplo, no quadro elétrico. Disjuntor com manobra manual independente e ponto de corte visível. Os disjuntores são montados em trilho DIN.
    EAN
    3250613114060
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Inter­rup­tores modu­lares
    • Inter­rup­tores
    • Ver mais

    Disjuntor principal 4 polos em configuração padrão, 125A. Largura de 8 módulos. HA406

    Preço
    99,47 €
    / Uni. *
    99,47 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Disjuntor principal 4 polos em configuração padrão, 125A. Largura de 8 módulos.

    HA406

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Puxador de porta para manobra 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Puxador de porta para manobra
    • HZC001

      Cmdo. extr. p/HFD 63A

      33,44 €  / Uni.*
    • HZC014

      Comando extr. p/porta p/HAE

      21,22 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      125 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21
      125 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria A
      125 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria B
      125 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria A
      125 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria B
      125 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria A
      63 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria B
      63 A
    • Corrente nominal de resis­tência de curta duração Icw 1s IEC60947
      2,50 kA
    • Corrente nominal de resis­tência de curta duração Icw IEC60947
      2,50 kA
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      50 mm² max.
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      50 mm²
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      800 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      380 - 415 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      8000 V
    Potência
    • Potência dissi­pada por polo
      5,70 W
    • Potência total dissi­pada em IN
      17,10 W
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
      82000 W
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC23
      28000 W
    Equi­pa­mento
    • Acio­na­mento do motor opci­onal
      Não
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto de comu­tação
      0
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
      0
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
      0
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 70 °C
    Tampa, porta
    • Bloqueável
      Sim
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      4P
    • Número de polos
      4
    • Tipo de orgão de comando
      Pega rota­tiva curta
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Funções
    • É inversor
      Não
    • Versão como insta­lação de paragem de emer­gência
      Não
    • Versão de inter­ruptor prin­cipal
      Sim
    • Versão de chave de manu­ten­ção/­ser­viço
      Sim
    • Versão de inter­ruptor de segu­rança
      Sim
    • Versão como inter­rutor secci­o­nador compacto
      Sim
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      6
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      6 - 6,6 Nm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Terminal de para­fuso
    Dimen­sões
    • Altura
      86,5 mm
    • Largura
      108 mm
    • Profun­di­dade
      90 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA406
    PDF
    Relatório de RoHS HA406
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HA406 | Hager Portugal

      Descarregar imagem HA406

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HA406 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HA406

      Inter. corte visível 4P 125A 6M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Inter. a coupure visible HAx0x | Hager Portugal

      Inter. a coupure visible HAx0x

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      318,32 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HAC306 - Inter. corte aparente 3P 63A 3M
      HAC306
      Inter. corte aparente 3P 63A 3M
      Preço
      43,19 €
      / Uni. *
      43,19 €
      / Uni. *
    • 2
      HA354 - Inter. corte aparente 3P 250A
      HA354
      Inter. corte aparente 3P 250A
      Preço
      156,01 €
      / Uni. *
      156,01 €
      / Uni. *
    • 3
      HAD410 - Inter. corte aparente 4P 100A 6M
      HAD410
      Inter. corte aparente 4P 100A 6M
      Preço
      80,01 €
      / Uni. *
      80,01 €
      / Uni. *
    • 4
      HAE312 - Inter. corte visível 3P 125A 6M
      HAE312
      Inter. corte visível 3P 125A 6M
      Preço
      86,17 €
      / Uni. *
      86,17 €
      / Uni. *
    • 5
      HAC308 - Inter. corte aparente 3P 80A 3M
      HAC308
      Inter. corte aparente 3P 80A 3M
      Preço
      51,46 €
      / Uni. *
      51,46 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A