The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • Inter­rup­tores
    • HA360
    EAN
    3250613119676
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Inter­rup­tores

    Interruptor de corte aparente 3P 800A HA360

    Preço
    707,58 €
    / Uni. *
    707,58 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Interruptor de corte aparente 3P 800A

    HA360

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis
    • Puxador de porta para manobra 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tampa de termi­nais
    • Puxador de porta para manobra
    • HZ036

      Protecção isolante 3P p/HA 800A

      30,10 €  / Uni.*
    • HZC003

      Cmdo. extr. simples p/HA 800/1600A

      72,94 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      800 A
    • Corrente nominal de curto-­tempo de resis­tência icw IEC 60947
      26 kA
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21
      800 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria A
      800 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria B
      800 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria A
      800 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria B
      800 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria A
      800 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC23 cate­goria B
      800 A
    • Curto-­cir­cuito nominal que permite uma capa­ci­dade de produção de ICM sob 415 V AC, de acordo com a norma IEC 60947-3
      48 kA
    • Capa­ci­dade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 60947
      26 kA
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      3
    • Tipo de orgão de comando
      Pega rota­tiva comprida
    • Tipo de cons­trução do dispo­si­tivo
      Fixo incor­po­rado
    • N.º de polos
      3P
    Tampa, porta
    • Bloqueável
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP00
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      2x 300 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      2x 300 mm²
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      1000 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      12000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      380 - 415 V
    Potência
    • Potência dissi­pada por polo
      39,70 W
    • Perda de potência na entrada IN
      119,10 W
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
      526000 W
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC23
      360000 W
    Controlos e indi­ca­dores
    • Comando moto­ri­zado inte­grado
      Não
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 70 °C
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Funções
    • É inversor
      Não
    • Versão como insta­lação de paragem de emer­gência
      Não
    • Versão de inter­ruptor prin­cipal
      Sim
    • Versão de chave de manu­ten­ção/­ser­viço
      Sim
    • Versão de inter­ruptor de segu­rança
      Sim
    • Versão como inter­rutor secci­o­nador compacto
      Sim
    Equi­pa­mento
    • Acio­na­mento do motor opci­onal
      Não
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto de comu­tação
      0
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
      0
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
      0
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      40 - 45 Nm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA360
    PDF
    Relatório de RoHS HA360
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HA360 | Hager Portugal

      Descarregar imagem HA360

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HA360 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HA360

      Interruptor de corte aparente 3P 800A

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Inter. a coupure apparente HAx6x | Hager Portugal

      Inter. a coupure apparente HAx6x

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HA351 - Interruptor de corte aparente 3P 125A
      HA351
      Interruptor de corte aparente 3P 125A
      Preço
      97,56 €
      / Uni. *
      97,56 €
      / Uni. *
    • 2
      HAE316 - Interruptor de corte visível 3P 160A 6M
      HAE316
      Interruptor de corte visível 3P 160A 6M
      Preço
      108,18 €
      / Uni. *
      108,18 €
      / Uni. *
    • 3
      HAE416 - Interruptor de corte visível 4P 160A 7,5M
      HAE416
      Interruptor de corte visível 4P 160A 7, 5M
      Preço
      127,22 €
      / Uni. *
      127,22 €
      / Uni. *
    • 4
      HAE312 - Interruptor de corte visível 3P 125A 6M
      HAE312
      Interruptor de corte visível 3P 125A 6M
      Preço
      90,48 €
      / Uni. *
      90,48 €
      / Uni. *
    • 5
      HA452 - Interruptor de corte aparente 4 Pólos 160A
      HA452
      Interruptor de corte aparente 4P 160A
      Preço
      148,24 €
      / Uni. *
      148,24 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A